NX X Manufacturing Advanced perustuu standardituotteeseen ja sisältää muun muassa edistykselliset 3- ja 2,5-akseliset jyrsintä-, sorvaus- ja koneelliset mittausominaisuudet. Alan johtavat integroidut CAD/CAM-työkalut virtaviivaistavat vaativimpien vapaamuotoisten osien, kuten muottien ja muottien, valmistelua ja ohjelmointia. Tehokkaat työkaluratatekniikat mahdollistavat erinomaisen pintakäsittelyn osien koneistuksen ja lyhentävät lastuamisaikaa jopa 60%.
Tärkeimmät ominaisuudet
3-akselinen jyrsintä: Valmista korkealaatuisia komponentteja vapaamuotoisilla ominaisuuksilla käyttämällä täydellistä joukkoa edistyneitä numeerisen ohjauksen (NC) ohjelmointityökaluja. 3D-adaptiivinen rouhinta voi lyhentää koneistusaikaa puoleen. Automaattinen lepojyrsintä mahdollistaa monivaiheisen rouhinnan, mikä lisää suorituskykyä. Leikkausalueen ohjausmenetelmät mahdollistavat koneistusstrategioiden tarkan hallinnan. Saavuta korkealaatuinen pintakäsittely tasaisilla viimeistelystrategioilla, jotka noudattavat osan geometrian luonnollista muotoa.
Tiedonhallinta: pääset käyttämään CAM-tiedonhallintaa ja mahdollistamaan pilvitiedostojen hallinnan, mukaan lukien valmistustiedostojen sisäänkirjautuminen ja uloskirjautuminen sekä versioiden hallinta. Tutustu ominaisuuksiin, jotka auttavat tunnistamaan suunnitteluosien ja CAM-asetusten väliset riippuvuudet, kun taas integroidut keskusteluketjut ja tehtävämääritykset tukevat suunnittelijoiden ja valmistajien välistä monialaista yhteistyötä.
2,5-akselinen jyrsintä: Kone, jossa on tilavuuspohjainen jyrsintä mahdollistaa prismaisten osien nopeamman ohjelmoinnin, ja ominaisuuspohjainen koneistus automatisoi ohjelmoinnin. Nopeat koneistusstrategiat voivat lyhentää koneistusaikaa jopa 60%, ja useiden osien ohjelmointi lisää tuottavuutta.
Kääntäminen: Koneuta lieriömäisiä osia tehokkaasti sorvikoneissa, joissa on yksi- ja kaksoiskarat kattavat sorvausominaisuudet. Rouhintastrategioihin kuuluvat pinta-, sorvaus-, takasorvaus-, poraus- ja alileikkaustoiminnot, kun taas viimeistelytekniikat kattavat usean läpiviennin strategiat ja pintakäsittelyt. Reiänvalmistukseen sisältyy piste-, poraus-, nokkimis-, lastu-, keula- ja kierteistystoimintoja, uranpoisto tarjoaa joustavan seurantapisteen ohjauksen ja kierteityksen ulko- ja sisähalkaisijoille.
Koneessa tapahtuva koetus: Luo ja visualisoi koetinpolkuja. Luo koneessa käytettäviä mittausjaksoja jyrsintää ja sorvausta varten. Käytä lähtö-NC-koodia integroidulla jälkiprosessorilla. Simuloi prosessia käyttämällä osan, anturin ja työstökoneen digitaalista kaksosta. Tunnista prosessivaihtelut koneistusparametrien säätämiseksi.
Simulointi, jälkikäsittely ja myymälädokumentaatio: Luo tuotantovalmis G-koodi työkalupolkuanimaatiolla ja jälkiprosessorilla. Post Hub, pilvipohjainen kirjasto, jossa on yli 1 000 jälkiprosessoria, ja Post Configurator mahdollistavat uusien jälkiprosessorien muokkaamisen tai luomisen. Konetyökalujen rakentaja ja työohjaustyökalut luovat kinemaattisia malleja ja kehittävät assosiatiivisia työohjeita.
Integroidut CAD-työkalut: NX CAM tarjoaa alan johtavia CAD-ominaisuuksia mallinnukseen, muokkaamiseen ja kokoonpanoon, mikä nopeuttaa CNC-ohjelmointia. Integroitujen kääntäjien avulla voit lukea kaikki standarditietomuodot, mukaan lukien IGES, DXF, STEP, STL ja JT.
Valmistusmittarit perustuvat sisäisiin testikoneistuksiin tai sisäisiin vertailututkimuksiin.

NX X Manufacturing -valmistuksen edut:
- Ohjelmointi käyttämällä kehittyneitä CAD/CAM-työkaluja, jotka on räätälöity erityisiin tuotantotarpeisiisi
- Vähennä ennakkokustannuksia ja tehosta käyttöönottoa pilviteknologian avulla
- Lisää tuottavuutta alan johtavien CNC-ohjelmointiominaisuuksien avulla
- Paranna sidosryhmien välistä yhteistyötä pilvipohjaisten ratkaisujen avulla
- Laajenna ratkaisuidesi toimivuutta arvopohjaisella lisensoinnilla
Muokattava ratkaisu
Laajenna toimintoja NX X Manufacturing Value Based Licensing -sovelluksella, jotta voit määrittää ja mukauttaa ratkaisujasi, mukaan lukien:
- Kehittyneet mallinnusvälineet
- Erikoistuneet koneistusominaisuudet
- G-koodiohjainen simulointi
- Moderni jälkikäsittelyratkaisu