Skip to main content

Home & Work Charging tarjoaa Numocity Technologies

Numocity on sähköautojen lataus- ja energianhallinnan johtava yritys, joka tarjoaa edistyneitä latausohjelmistoratkaisuja latauspisteoperaattoreille (CPO), kalustooperaattoreille ja sähköautojen omistajille. Tarjontaamme kuuluu vankka latauspisteiden hallintajärjestelmä (CPMS), älykkäät latausominaisuudet ja energianhallinta sekä Roaming Hub & Interconnect, joka mahdollistaa saumattoman verkon välisen latauksen. Yli 20 maassa toimiva Numocity käyttää merkittävää osaa Intian julkisista latureista ja tukee tärkeimpiä ajoneuvojen OEM-verkkovierailualustoja.<br/><br/>ISO 27001:2022 -sertifioitu Numocity varmistaa tietoturvan ja edistää kestävää liikkuvuutta innovatiivisilla, skaalautuvilla ratkaisuilla, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitetta 7 (edullinen ja puhdas energia).

Miksi Community based EV charging?

Community-based EV charging enables convenient access to charging stations at apartments, hotels, hospitals, workplaces, and other public locations. Users can easily start charging via QR code or RFID, ensuring a seamless experience. This approach expands charging availability, reduces range anxiety, supports EV adoption, and promotes sustainable mobility by integrating charging infrastructure into everyday community spaces.

Work and Home charging

Hyödyt

  • Convenient charging access at key locations for all users
  • Simplified charging process with QR code and RFID integration
  • Promotes sustainable mobility and accelerates EV adoption through widely available public charging.

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja