Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

VoluMill tarjoaa ModuleWorks

ModuleWorksilla tarjoamme kehittyneitä ohjelmistoja työkaluradan luomiseen, simulointiin ja optimointiin valmistuksen tehokkuuden parantamiseksi. Älykkäät työkaluratamme lyhentävät kiertoaikoja ja parantavat pinnan laatua, kun taas reaaliaikainen simulointi estää virheitä ja törmäyksiä. Fysiikkaan perustuva optimointi takaa koneen ja leikkuutyökalujen turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Nämä ratkaisut auttavat valmistajia parantamaan koneistusstrategioita, lisäävät tuottavuutta, vähentävät kustannuksia ja parantavat tuotteiden laatua.

Miksi Tehokas koneistus?

Volumill on tehokas työkaluratamoottori, joka on suunniteltu optimoimaan karkeajyrsintätoiminnot CNC-työstössä. Se palvelee ilmailu-, auto-, lääketieteen ja yleiskoneistuksen valmistajia, joiden on lyhennettävä jaksoaikoja, pidennettävä terän käyttöikää ja parannettava leikkaustehokkuutta. Perinteiset rouhintamenetelmät aiheuttavat epäyhtenäisiä kuormituksia, liiallista kuumuutta ja ennenaikaista työkalun kulumista. Volumill ratkaisee tämän luomalla fysiikkaan perustuvia työkalupolkuja, jotka säilyttävät tasaisen materiaalin poistonopeuden, mahdollistavat nopeammat syöttönopeudet, tasaisemman liikkeen ja turvallisemmat lastuamisolosuhteet. Arvo on selvä: jopa 80% kiertoajan lyhentäminen, terän kestoikä 500% ja ohjelmointiaika 50% vähemmän. Volumill antaa koneistoille mahdollisuuden koneistaa nopeammin, toimia pidempään ilman valvontaa ja saada ennustettavia, toistettavia tuloksia.

3D-CAD-malli työkaluradan visualisoinnilla

Hyödyt

  • Volumill nopeuttaa sykliaikoja ja huomattavasti pidentää terän käyttöikää luomalla optimoituja, tieteeseen perustuvia karkeajyrsintäpolkuja. Käyttäjät hyötyvät pienemmistä koneistuskustannuksista ja paremmasta luotettavuudesta erityisesti arvokkaissa tai vaikeasti työstettävissä materiaaleissa.
  • Volumill yksinkertaistaa ohjelmointia myös automatisoimalla optimaaliset työkaluratkastrategiat, lyhentämällä asennusaikaa ja minimoimalla manuaalisten säätötarpeiden. Näin myymälöiden on helpompi saavuttaa tasaisia ja laadukkaita tuloksia kaikissa materiaaleissa.

Keskeiset ominaisuudet

Asiakastapaus

Toimitusketju

Ilmailu- ja avaruustoimittajat voittivat tyhjiökiinnitysongelmat Volumillilla. Tasainen voima esti osien liikkumisen ja tasainen lastunmuodostus tyhjensi lämpöä tasaisesti - poisti vääntymisen.

Käytännön sovellukset

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace vähentää titaaniosien rouhinta-ajat 2+ tunnista 38 minuuttiin Volumillilla. Terän käyttöikä kolminkertaistui, ohjelmointiaika väheni 40%, ja pienetkin koneet tuottivat suurta suorituskykyä, mikä auttoi niitä voittamaan enemmän työtä ja ylittämään asiakkaiden vaatimukset.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin