Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Stationary GCB?

Suojaa jopa 200 MW:n generaattorit kiinteillä tyhjiögeneraattorin katkaisijoillamme. Nämä katkaisijat on suunniteltu 10 MW - 80 MW: n koneille, joiden nimellisarvo on 24 kV.

Generaattorit tarvitsevat vankan piirisuojan, joka on räätälöity erityisiin sähköisiin ja mekaanisiin tarpeisiin. Täysin muokattavat kiinteät tyhjiögeneraattorin katkaisijamme ratkaisevat tämän haasteen. Suunnittelemme jokaisen mallin vastaamaan projektisi ainutlaatuisia sovellusvaatimuksia varmistaen tehokkaan ja vaatimustenmukaisen toiminnan.

Varmista korkea luotettavuus ja vaatimustenmukaisuus katkaisijoilla, jotka on testattu IEEE C37.013- ja C37.013a -standardien mukaisesti. Minimoi seisokit uusimmalla tyhjiökatkaisijatekniikallamme, joka tarjoaa MTTF:n yli 50 000 vuoden ajan. Suunnittelumme eliminoi myös SF6-kaasun, mikä tarjoaa ympäristöystävällisen ratkaisun.

Keskeiset edut

Tuota virtaa luotettavasti

Tukee jopa 200 MW:n generaattoreita, joilla on vankka jännite- ja virrankulutus. Säilytä vakaa toiminta myös suurissa lyhytaikaisissa kestovirroissa. Tarjoa jatkuva virransyöttö kriittisiin sovelluksiin.

Räätälöi ratkaisusi

Mukauta generaattorin katkaisijat sähköisten ja mekaanisten vaatimusten mukaan. Täytä projektin vaatimukset tarkasti optimoidaksesi suorituskyvyn ja tehokkaan integroinnin infrastruktuuriisi.

Yksinkertaista huoltoa ja lisää turvallisuutta

Käytä katkaisijan toimintamekanismia edestä huollon helpottamiseksi. Käytä ilman SF6-kaasua eristykseen tai keskeytykseen, mikä vähentää monimutkaisuutta ja tukee turvallisempaa työympäristöä.

Esitetyt ominaisuudet