SIEBREAK ja SIEBREAK-VCB ovat modulaarisia katkaisijakytkinlaitteita keskijännitepiirin suojaamiseen. Ota ne käyttöön erillisissä paikoissa, muuntajan ensisijaisissa kokoonpanoissa tai erilaisissa kokoonpanoissa.
Siemens SIEBREAK metallisuojattu kytkinlaite on modulaarinen tuote, joka on saatavana kytkin- ja sulakekokoonpanona koottuna ja täysin integroituna sekä mekaanisesti että sähköisesti keskijännitepiirin suojaamiseksi. Kaikki komponentit on täysin testattu toimimaan Siemensin luotettavuuden, laadun ja palvelun standardien mukaisesti.
SIEBREAK-VCB vähentää valokaaren välähdyksen energian 2,1 cal/cm²:iin 60 ms:n keskeytyksellä, mikä pitää ympäristösi turvassa. Vacuum interrupters tarjoavat luotettavan kytkennän, joka pidentää tuotteen käyttöikää ja minimoi seisokkeja. Modulaarinen rakenne helpottaa asennusta ja mukautuu tarpeisiisi.