Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SER katkeaa yhteyden?

Yläjakelua varten rakennetut Siemens SER -yksieristeiset katkaisimet yhdistävät kestävän rakenteen pienikokoiseen ja kevyeen muotoon, mikä auttaa miehistöä työskentelemään nopeammin ja pitämään verkot kestävinä. Nimellisarvot 15—38 kV, 900 A ja BIL jopa 200 kV tuottavat luotettavan suorituskyvyn vaativissa olosuhteissa.

Portfoliovaihtoehdot

  • Jänniteluokat: 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Jatkuva virta: 600 A, 900 A
  • Salamaimpulssi (BIL): jopa 200 kV

Keskeiset edut

Paranna verkon luotettavuutta

Vankka yksieristeinen arkkitehtuuri ja todistetut materiaalit tukevat vakaata toimintaa ilmajohdoissa myös ankarissa ympäristöissä.

Yksinkertaista kenttähuoltoa

Kompakti, kevyt rakenne helpottaa käsittelyä ja asennusta, vähentää johtimen kuormitusta ja auttaa miehistöä suorittamaan kytkentätehtävät tehokkaasti.

Vähennä elinkaarikustannuksia

Kestävät koskettimet ja tuuletettu terärakenne tarjoavat erinomaiset virrankanto-ominaisuudet, jotka auttavat minimoimaan katkokset ja huoltotoimenpiteet.

Esitetyt ominaisuudet