Tukee korkeajänniteluokituksia
Konfiguroitu 15—38 kV:n järjestelmiin, joiden jatkuva virta on enintään 1 200 A ja BIL enintään 200 kV keskijännitesovelluksiin
Kestävät, sisäiset keskijännitekytkimet, jotka yhdistyvät suoraan johtimeen ja nopeuttavat turvallista huoltoa näkyvällä eristysraolla. Saatavana jopa 38 kV, 1 200 A, BIL-nimellisarvoilla 200 kV asti.
Salkku:
Liitosrakenne tukee johdinta ja luo selkeän eristysraon, joten miehistö eristää piirit nopeasti ja työskentelee luottavaisesti kentällä.
Vankka neliön muotoinen terä ja korkeapaineiset hopeakoskettimet takaavat luotettavan suorituskyvyn vaativissa ulko-olosuhteissa.
Valinnaiset kuormankatkaisukoukut ja pikakatkaisumekanismit minimoivat manuaaliset vaiheet vaihdon aikana, mikä auttaa miehistöä työskentelemään nopeammin ja vähemmän työkalunvaihtoja.
Konfiguroitu 15—38 kV:n järjestelmiin, joiden jatkuva virta on enintään 1 200 A ja BIL enintään 200 kV keskijännitesovelluksiin
Line-irrotusarkkitehtuuri luo fyysisen, näkyvän katkoksen piiriin yksinkertaistaen turvallisuustarkastuksia ennen huoltoa
SEL tarjoaa Saf‑T-Gap -poistokatkaisijan vaihtoehdon; molemmissa perheissä on kuormankatkaisukoukku- ja pikakatkaisukokoonpanot kenttätarpeiden mukaan.