Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SDV7-ulkojakelukatkaisijat?

Siemens SDV7 -ulkojakelukatkaisijat tuottavat todistetusti tyhjiökeskeytyksen kompaktissa, kestävässä kotelossa, joka takaa luotettavan keskijännitteen suorituskyvyn ankarissa ulko-olosuhteissa. Valitse valokaaria kestävät tai kaaria kestävät mallit, joissa on varastoitu energia tai magneettinen toimilaite, jotka sopivat sovellukseesi 15,5—38 kV.

Portfolio sisältää:

  • SDV7 (ei kaarisuojattu)
  • SDV7-AR (kaarisuojattu)

Keskeiset edut

Protect personals kaarisuojalla

Kaarienkestävä kotelo, joka on testattu IEEE C37.20.7 -tyypin 2B mukaisesti, auttaa ohjaamaan sisäisen valokaarienergian pois käyttäjiltä ja tukee sähköasemien turvallisuusstrategioita.

Sovita sovellukset 15.5—38 kV: n alueella

Jänniteluokitukset 15,5 - 38 kV, lyhytaikainen kestävyys jopa 40 kA, jatkuva virta jopa 3 000 A ja BIL jopa 200 kV kattavat sähkölaitteiden ja teollisuuden syöttölaitteiden tarpeet.

Vähennä huoltoa tyhjiökatkaisijoilla.

Ajallisesti todistetut tyhjiökatkaisijat ja yksinkertainen virranpolku tukevat pitkää sähkökäyttöikää ja alhaisia huoltotarpeita, mikä auttaa minimoimaan suunnitellut katkokset.

Esitetyt ominaisuudet