Käytä GMSG-GCB -tyhjiögeneraattorin katkaisijoita GM-SG-metallipäällysteisissä kytkinlaitteissa. Suojaa 10—80 MW:n koneet 15 kV:n teholla samalla kun täytät IEEE Std C37.013 -vaatimukset.
Erikoistuneet generaattorin katkaisijat vaativat usein laajaa koulutusta ja monimutkaista huoltoa. Yksinkertaista toimintaa GMSG-GCB-katkaisijoillamme, jotka jakavat yhteisen mallin tavallisten ei-generaattorikatkaisijoiden kanssa, jotta henkilöstön ylimääräinen koulutus poistuu. Voit myös hyödyntää yhteistä 3AH3-käyttöalustaa ylläpidon ja käytön virtaviivaistamiseksi tutulla tekniikalla.