EHTT-asemaluokan koukkuvarren keskijännitekytkin on kytkin, joka on suunniteltu sähköaseman tandemsiirtokytkentään. Se käsittelee jänniteluokituksia 15 - 38 kV ja jatkuvia virtoja jopa 1 200 A.
Ohjaa virta turvallisesti ja tehokkaasti, kun ohittamista tarvitaan. EHTT-katkaisukytkin tarjoaa tehokkaan ja turvallisemman tavan saavuttaa tämä käyttämällä tandem-siirtokokoonpanoa.