Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi 8DAB - sininen GIS?

Ota käyttöön Siemens 8DAB 40 ja 8DAB 24 kaasueristetyt katkaisijakytkinlaitteet luotettavan ja turvallisen keskijännitesähköinfrastruktuurin luomiseksi. Nämä mallit asettavat uuden standardin kestävälle kehitykselle.

Vastaa perinteisten kytkinlaitteiden korkean ilmaston lämpenemisen mahdollisten kaasujen aiheuttamiin ympäristöhaasteisiin. 8DAB - sininen GIS-kytkinlaitteemme käyttää puhdasta ilmaa, luonnollista alkuperää olevaa eristysväliainetta, jonka ilmaston lämpenemispotentiaali on alle 1. Vähennä ympäristöjalanjälkeäsi säilyttäen samalla käyttöturvallisuuden.

Älykkäät anturit valvovat keskeisiä toimintoja ennakoivan kunnossapidon mahdollistamiseksi ja suunnittelemattomien seisokkien estämiseksi. Ekosuunnittelu käyttää kierrätettäviä materiaaleja edistääkseen kestävää tulevaisuutta yrityksellesi.

Valitse 8DAB 40 kaasueristeinen katkaisijakytkinlaite nimellisjännitteelle 40,5 kV asti ja 8DAB 24 nimellisjännitteelle 24 kV asti.

Keskeiset edut

Paranna kestävyyttä

Ratkaisumme käyttävät puhdasta ilmaa kiertotalouden eristeenä ja suunnitteluna, jotta materiaalit ovat helposti kierrätettäviä. Vähennä jätettä ja kohdentaa resurssien käyttöä paremmin.

Tarjoa kestävää luotettavuutta ja turvallisuutta

Tarjoa järjestelmälle korkea luotettavuus ja toimintaturvallisuus. Myrkytön, erittäin stabiili kaasumme ei sisällä PFAS: ta. Ilmatiiviisti suljettu rakenne tarjoaa odotetun 40 vuoden käyttöiän.

Vähennä suunnittelemattomia seisokkeja

Estä suunnittelemattomat seisokit älykkäillä antureilla, jotka valvovat keskeisiä toimintoja ennakoivan ylläpidon ja toiminnan tehostamiseksi.

Esitetyt ominaisuudet