Skip to main content

TESSA® APM tarjoaa Maschinenfabrik Reinhausen

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) on johtava sähköteollisuuden toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja generaattori-, verkko- ja muuntajavalmistajille. MR tarjoaa korkealaatuisia fyysisiä tuotteita, kuten ladattavat tap-vaihtimet ja anturit sekä kyberturvallisia digitaalisia tuotteita, kuten Asset Performance Management (APM) -ohjelmisto. MR tarjoaa omaisuudenhoitajille ratkaisuja omaisuusolosuhteiden arvioimiseen koontinäyttöjen, suorituskykyindikaattoreiden, raporttien ja toimintakelpoisten oivallusten avulla. Tämä auttaa vähentämään pääomasijoituksia ja käyttökustannuksia samalla kun se tukee ISO 55001 -prosessia.

Miksi Transformer condition monitoring and assessment?

TESSA® APM is the platform for power transformers that combines large amounts of sensor data with detailed inspection data to provide actionable insights, accurate condition assessments and prescriptive recommendations to reduce unplanned outages and optimize overall asset performance. TESSA® APM provides in-depth analysis, advanced KPIs, powerful visualization and flexible reporting.

TESSA® APM - User interface

Hyödyt

  • Reducing the risk of transformer failure by up to 70%
  • 24/7 online asset monitoring and condition assessment
  • Improved availability through effective maintenance
  • Optimized asset lifetime by monitoring critical values
  • Streamlined process automation through integrated, purpose-built solution
  • Rapid ROI through pre-configuration and standardized implementation

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja

Edellytykset

Installed sensors on the transformer with communication network and IoT protocol

Interface definitions for 3rd party system