Skip to main content

Process and condition monitoring for machine tools tarjoaa MARPOSS Monitoring Solutions

MARPOSS Monitoring Solutions GmbH on johtava kansainvälinen yritys metallinleikkaustekniikoiden työkalu- ja prosessinvalvonta-alalla. Artis-järjestelmät vastaavat tuotantoprosessien analysoinnista, turvaamisesta ja optimoinnista. Yli 30 vuoden kokemuksella prosessinvalvonnasta Artis on nykyään maailman suurin metallinleikkauskoneiden valvontajärjestelmien ja mukautuvien ohjausratkaisujen toimittaja.

Miksi Process and Condition monitoring for machine tools?

Genior Modular is a fully automatic machine and process monitoring system for machining processes and is predominantly deployed in medium and large-scale production runs. The Genior Modular system detects tool breakage, tool wear and missing tools. In most cases, the alarm limits are set and adjusted automatically. They can, however, also be adjusted manually in case of need. The Genior Modular system comprises evaluation electronic circuitry and offers various methods of data capture, appropriate measuring transducers and visualization software.

Hyödyt

  • Increased throughput and cycle time reduction
  • Reduction of scrap and machine protection

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

Run MyCC /TPM Tool Process Monitor option or Evaluation of internal drive sizes