Miksi Aloita innovatiivisten liiketoimintamallien kehittäminen?
Kurssilla analysoidaan strategioita ja työkaluja, joiden avulla yritykset voivat saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet kannattavasti käyttämällä todellisia esimerkkejä, suosituksia ja parhaiden käytäntöjen analysointia. Erityistä huomiota kiinnitetään innovatiivisten liiketoimintamallien — kuten kiertotalouden — kehittämiseen, joissa yhdistyvät vaikutusten vähentäminen prosessien uudelleensuunnitteluun ja uusien palvelujen tarjoamiseen.
Koulutusmoduulit sisältävät seuraavat sisällöt:
Sustainability ja liiketoimintatapaukset yrityksille (yritysten kestävyys, institutionaalisen kontekstin kehitys, taloudellinen ja taloudellinen suorituskyky) - Kestävät liiketoimintamallit (kiertotalous: periaatteet ja sovellukset, liiketoimintamallien kestävä innovaatio) - Kestävän kehityksen integrointi yritykseen (hiilijalanjälki, elinkaarianalyysi ja muut mittausvälineet).
Hyödyt
- MADE: n myöntämä osallistumistodistus - Competence Center i4.0
- Kurssi on oikeutettu Italian valtiontukiin ja se voidaan kattaa jopa 100%
- Tutustu yrityksellesi saatavilla oleviin alennuksiin