Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Big Data and Business Intelligence Course tarjoaa MADE

MADE on teollisuus 4.0: n osaamiskeskus, joka simuloi digitaalista tehdasta, joka on luotu toteuttamaan teknologiansiirtoprojektien orientointia, koulutusta ja viimeistelyä italialaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, kanssa teollisuus 4.0 -kysymyksissä. Tekninen keskustelukumppani, johon yritykset voivat ottaa yhteyttä saadakseen tukea digitaalisessa siirtymisessä älykkääseen tehtaaseen, tavoitteena pitää profiilinsa korkeana, kilpailukykyisenä ja kestävänä. MADE4.0 on todellisuus, jonka on luonut MISE (Italian talouskehitysministeriö), ja se koordinoi 25 eurooppalaista digitaalisen innovoinnin keskusta kilpailukykyisimmistä Euroopan alueista, jotka edustavat yli 30% teollisuuden EU:n lisäarvosta.

Miksi Käytä dataa tuottamaan arvoa yrityksellesi?

Merkittävästä määrästä tuotettua ja lähetettyä tietoa niiden analysointiin: tuotantolaitosten emuloinnin ja simuloinnin sekä hallinto- ja tuotannonvalvontatoimintojen ansiosta on mahdollista arvioida tehtaalla tuotetun ja lähetetyn datan merkittävä määrä. Lisäksi tutkitaan, kuinka näitä voidaan analysoida nopeasti, massiivisesti ja yhdistää tuottamaan arvoa yritykselle.
Koulutusmoduulit sisältävät seuraavat sisällöt:
Internet of Things - High-Performance Computing (HPC) - Pilvi- ja palvelukeskeiset arkkitehtuurit - Cloud Computing ja Cloud Manufacturing - Tuotetietojen hallinta - Cyber Security - Big data -analytiikan käyttöön perustuvat tilastolliset ja todennäköisyysmallit - Tekoäly.

Hyödyt

  • MADE: n myöntämä osallistumistodistus - Competence Center i4.0
  • Kurssi on oikeutettu Italian valtiontukiin ja se voidaan kattaa jopa 100%
  • Tutustu yrityksellesi saatavilla oleviin alennuksiin

Keskeiset ominaisuudet