Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi asuntojen pääkatkaisijat?

Siemensin pääkatkaisijasarjat (MBK) muuttavat Siemensin kuormituskeskukset joustavaksi, koodivalmiiksi verkkovirtaksi muunnettavalla, käänteiskelpoisella asennuksella pienikokoisessa, kenttätodistetussa suunnittelussa, mikä auttaa urakoitsijoita nopeuttamaan asennuksia, vähentämään SKU:ita ja pitämään päivitykset vaatimustenmukaisina.

Salkkuesimerkkejä:

  • MBK200A, 1-vaihe, 200 A, 22 KaiC
  • MBK225A, 1-vaihe, 225 A, 22 KaiC
  • MBK3100, 3-vaihe, 100 A, 10 KaiC
  • MBK3175R, 3-vaihe, 175 A, 10 KaiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Keskeiset edut

Yksinkertaista paneelien muuntamista

Muunna Siemensin pääkuormakeskukset pääkatkaisijaksi muutamassa minuutissa sarjapohjaisten laitteistojen ja selkeiden ohjeiden avulla, mikä minimoi jälkiasennustöiden seisokit.

Vähennä varastoriskiä

Käytä muunneltavia, käänteiskelpoisia malleja, jotka kattavat ylä- tai alasyötön ja useita vahvistinluokituksia, jotta vähemmän SKU:ita palvelee useampia sovelluksia.

Paranna koodin luottamusta

Luota UL 489 -listatuihin pääkatkaisijasarjoihin, jotka on suunniteltu Siemensin kuormituskeskuksiin tukemaan yhteensopivia asuinasennuksia.

ESITELTYJÄ OMINAISUUKSIA