Siemensin takakytketyt kytkentätaulut tarjoavat vankan virranjakelun etuohjauksella sekä takakaapeli- ja väyläpalvelun nopeampaan asennukseen ja turvallisempaan huoltoon kaupallisissa, institutionaalisissa ja kriittisissä sähköympäristöissä.
Ne on rakennettu ja testattu UL 891- ja NEMA PB2 -standardien mukaisesti, joiden luokitus on jopa 6000 A, ja ne on suunniteltu toimimaan vaativissa olosuhteissa.
Portfolio-kohteet
- NEMA 1 sisätiloissa
- NEMA 3R ulkokäytävä
- NEMA 3R ulkokäyttöön ilman kävelyä