Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi sähköpaneelit?

Siemensin sähköpaneelit tarjoavat kestävän, joustavan matalajännitejakelun, joka asennetaan nopeasti. Uudemmat mallit yksinkertaistavat johdotusta ja vähentävät materiaalivaatimuksia, mikä säästää asennusaikaa säilyttäen samalla koodin vaatimustenmukaisuuden ja skaalautuvuuden.

Portfolio-kohteet

  • P4-virtapaneelit — keskikokoiset jakelu-, katkaisija- ja sulakevaihtoehdot
  • P5-virtapaneelit — suurin kapasiteetti jopa 1200 A konfiguroitavalla väylällä ja verkkovirralla

Keskeiset edut

Nopeuta asennusta

Virtaviivainen johdotus ja symmetrinen asettelu vähentävät monimutkaisuutta ja työmaa-aikaa, mikä auttaa miehistöä viimeistelemään nopeammin vähemmällä materiaalilla.

Vähennä projektin kokonaiskustannuksia

Tehdasvaihtoehdot ja yhdistetyt katkaisurakehykset minimoivat muutostilaukset ja ylimääräiset kotelot, mikä vähentää työ- ja materiaalikulutuksia.

Hanki käytännöllinen näkyvyys

Integroitu ACCESS-virranvalvonta tarjoaa tietoja energianhallintaan, vaatimustenmukaisuuteen ja ennakoivaan ylläpitoon.

Esitetyt ominaisuudet