Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Lighting Panels?

Siemensin valaisinpaneeliperhe jakaa tehokkaasti virtaa valaistuspiireille jopa 800A: n kokoonpanoilla.

Joustavat suunnittelumme ja innovatiiviset ominaisuudet ratkaisevat erilaisia asennushaasteita ja virtaviivaistavat projekteja. Käytä P1-kokoamattomia valaistuspaneeleja valtuutettujen jakelijoiden kautta lyhyempien läpimenoaikojen saavuttamiseksi.

Paneelilevyvalikoimamme sisältää:

  • P1 Lighting Panels: saatavana 250A- ja 400A max -kokoonpanoissa, sekä tehtaalla kootut että kokoamattomat paneelit ja haarojen katkaisijat välillä 15A - 125A.
  • P2/P3 Lighting Panels: saatavana jopa 600 A: n pääkatkaisijana ja 800A: n pääkorvakokoonpanoina ja haarakatkaisutyyppeinä 15A - 250A.
  • Koordinointipaneelit: saatavana sulavan ratkaisun tarpeisiin ja kapean leveyden vaatimuksiin.

Esitetyt ominaisuudet