Nopea valmistus ja nopea taukotoiminta
Koe nopea valmistus ja nopea katkaisukäyttö näkyvällä teränkytkentärakenteella. Tämä rakenne antaa selkeän ilmoituksen kytkimen tilasta turvallisuuden ja luotettavan suorituskyvyn parantamiseksi.
Raskaat turvakytkimemme tarjoavat luotettavan piirin ohjauksen ja irrottamisen erilaisille sähköjärjestelmille. Nämä kytkimet tarjoavat turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden erilaisissa teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä. Estää sähköiset vaarat ja vahvista järjestelmän eheyttä turvallisella ja tehokkaalla tehonohjauksella. Nopea valmistus- ja katkokäyttö sekä näkyvä teränvaihto parantavat käyttäjän turvallisuutta ja yksinkertaistavat huoltoa.

Koe vankka sovellusjoustavuus raskaiden turvakytkimien avulla. Näin varmistetaan, että toimintasi sujuu sujuvasti ja mukautuu erilaisiin tarpeisiin.
Hyödynnä uusia optimoituja koteloita, jotka helpottavat asennusta. Tämä muotoilu virtaviivaistaa asennusprosessia, vähentää aikaa ja vaivaa varmistaen samalla turvallisen ja tehokkaan sähköyhteyden.
Priorisoi turvallisuus uusilla sulamattomilla oikosulkuvirtaluokillamme. Testaamme ja dokumentoimme näiden tarkkuuden 3VA-katkaisijoilla, jotta voimme tarjota luotettavan suojan koko tuotteen elinkaaren ajan.
Koe nopea valmistus ja nopea katkaisukäyttö näkyvällä teränkytkentärakenteella. Tämä rakenne antaa selkeän ilmoituksen kytkimen tilasta turvallisuuden ja luotettavan suorituskyvyn parantamiseksi.
Käytä monenlaisia ampeereita ja kokoonpanoja vastaamaan kaikkiin sovellustarpeisiin. Raskaita turvakytkimiä on saatavana 30-1200A, 240V ja 600V, tyypin 1, 3R, 12 ja 4X koteloilla.
Käytä 200% neutraaleja ja eristettyjä maadoitussarjoja järjestelmän joustavuuden takaamiseksi. 800A/1200A-turvakytkimissämme on näkyvä ikkuna, joka täyttää paikalliset rakennusmääräykset tiloille, joissa on vaihtoehtoisia virtalähteitä.