Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi yleiset turvakytkimet?

Yleiset turvakytkimet tarjoavat luotettavan suorituskyvyn syöttöpiireille, joiden nimellisarvo on 240 V AC tai vähemmän. Käytä näitä kytkimiä sovelluksissa, joissa on vakiovaatimukset ja tyypilliset käyttöolosuhteet.

Projektin tarpeet vaihtelevat, mikä vaatii erityisiä kytkinkokoonpanoja tilaa säästäviä malleja tai runsaasti johdotusta varten. Laajennettu yleisten turvakytkimien valikoima ratkaisee tämän haasteen tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja, jotka mukautuvat ainutlaatuisiin projektivaatimuksiisi.

Päivitetty GD-kytkinsarja on seuraava:

• GD Compact -sarja • GD Plus -sarja

• GD MAX -sarja

Keskeiset edut

Yksinkertaista asennusta

Hyödynnä laajennettua langan taivutustilaa ja tangentiaalisia koputuksia 100-600A-arvoilla. Tämä muotoilu nopeuttaa asennusta, mikä tekee työstäsi helpompaa ja tehokkaampaa.

Hanki joustavuutta

Valitse kytkimet 2- ja 3-napaisina versioina, saatavana sekä sulatettavina että sulamattomina malleina. Valitse tyypin 1 ja 3R koteloista, jotka täyttävät erityiset sovellusvaatimukset.

Lisää turvallisuutta

Luota uusiin oikosulkuvirtaluokkiin (SCCR) sulamattomille turvakytkimille yhdistettynä 3VA-katkaisijalinjaan. Prioritoimme turvallisuutesi ja tarkkuutesi koko tuotteen elinkaaren ajan.

Esitetyt ominaisuudet