Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SB-etukytketyt kytkentätaulut?

Siemens SB: n etuosaan kytketyt kytkentät tuottavat kestävän, modulaarisen virranjakelun, jonka nimellisarvo on 400A—6000A. Vain etupuolen käyttö virtaviivaistaa asettelua ja vähentää asennustyötä, kun taas UL 891- ja NEMA PB‑2 -suunnittelu takaa luotettavan suorituskyvyn vaativissa tiloissa.

Salkku:

  • SB1: rajoitetun tilan sovellukset, jopa 2000A
  • SB2: lisäkapasiteetti ja lisävarusteet, jopa 4000A
  • SB3: mukautetut kokoonpanot, jopa 6000A

Keskeiset edut

Optimoi jalanjälki

Asenna suoraan seinää vasten siten, että kaikki liittimet ovat käytettävissä edestä, mikä eliminoi takavälyn ahtaissa sähkötiloissa.

Nopeuta asennusta

Modulaariset osat ja tehdasintegroidut vaihtoehdot yksinkertaistavat asettelua, vähentävät johdotusta ja vähentävät asennusaikaa ja -kustannuksia uusissa rakennuksissa ja jälkiasennuksissa.

Skaalaa tehoa turvallisesti

Kansi 400A—6000A, UL 891- ja NEMA PB‑2 -yhteensopivuus, valinnaiset Type 3R -kotelot ja väylätuki jopa 200 kA suurissa vikaolosuhteissa

Esitetyt ominaisuudet