Parannettu turvallisuus
Kaaria hillitsevä metallikoteloitu pienjännitekytkinlaitteemme suojaa henkilöstöä rutiinitehtävissä. Suojaa henkilöitä, jotka suorittavat tehtäviä, kuten katkaisijan toimintaa tai instrumenttien lukemista.
Siemens Arc Mitigation Low-Voltage Switchgear, tyyppi WL, on metallikoteloitu kytkinlaiteratkaisu. Se tarjoaa lisäsuojan henkilöstölle, joka työskentelee lähellä jännitteisiä laitteita normaalien käyttötehtävien aikana. Tähän sisältyy toimintoja, jotka eivät vaadi kannen poistamista tai ovien avaamista.
Kaaria hillitsevä metallikoteloitu pienjännitekytkinlaitteemme suojaa henkilöstöä rutiinitehtävissä. Suojaa henkilöitä, jotka suorittavat tehtäviä, kuten katkaisijan toimintaa tai instrumenttien lukemista.
Kytkinlaitteemme on UL-listattu ja suorituskykytestattu, luokiteltu kaarenkestäviksi ANSI/IEEE C37.20.7-2007 -standardin mukaisesti. Noudata tiukkoja turvallisuusprotokollia luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
Koe vankka valokaarivikojen suojaus tyypin 2B saavutettavuusluokitelluilla laitteillamme, jotka käsittelevät maksimaalisia sisäisiä kaarioikosulkuvirtoja jopa 100 kA 508V:ssa 500 ms: n ajan.