Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan tarjoaa Lambda Function

Lambda-toiminto nopeuttaa digitaalista muutosta edistyneessä valmistuksessa toimittamalla tekoälypohjaisia CNC-ohjelmointi- ja koneistusratkaisuja. Ohjelmistomme integroituu saumattomasti CAM-järjestelmiin työkalupolkujen optimoimiseksi, päätöksenteon automatisoimiseksi ja suljetun kierron oppimisen mahdollistamiseksi, mikä auttaa valmistajia vähentämään vaihtelevuutta, parantamaan tehokkuutta ja skaalaamaan asiantuntijatietoa eri tiimien välillä.

Miksi Nopeuta NX CAM -ohjelmointia AI-lisäosalla?

Lambda-toiminnon tekoälyavusteinen CNC-ohjelmointi (ilmainen suunnitelma) auttaa Siemens NX CAM -käyttäjiä nopeuttamaan ohjelmointia ja parantamaan johdonmukaisuutta. Se palvelee CNC-ohjelmoijia ja valmistusinsinöörejä tarjoamalla tekoälypohjaisia suosituksia työkalujen valinnasta, leikkausparametreista ja koneistusstrategioista - lyhentämällä asennusaikaa, eliminoimalla arvailuja ja standardoimalla parhaat käytännöt.

Hyödyt

  • Nopeampi ohjelmointi: Vähentää CNC-ohjelmointiaikaa tekoälyohjaisen automaation avulla.
  • Parannettu johdonmukaisuus: Standardoi tehtaalla tehdyt päätökset minimoidakseen vaihtelevuuden ohjelmoijien ja työvuorojen välillä.
  • Älykkäämmät päätökset: Tarjoaa tietopohjaisia suosituksia työkaluista, parametreista ja strategioista osien laadun ja kestoikän parantamiseksi.
  • Helppo käyttöönotto: Integroituu saumattomasti Siemens NX CAM -laitteeseen minimaalisella asennuksella tai koulutuksella.

Keskeiset ominaisuudet

Asiakastapaus

Markkinoille tuloajan nopeuttaminen ja pullonkaulojen poistaminen

Ohjelmointiajan lyhentäminen jopa 70% NX CAM -sovelluksessa

LF AI CNC tuottaa 1 373 strategiaa, 1 028 työkalu- ja parametriehdotusta 92,9%: n käyttöönotossa, poistaa pullonkaulat, mahdollistaa ensikertalaiset ohjelmat, nopeuttaa oppimista ja standardoida käytäntöjä.

Käytännön sovellukset

Select...
Tekoälyn avusteinen CNC-ohjelmointi ilmailu-

Tekoälyn avusteinen CNC-ohjelmointi ilmailu-

Generatiivisen ohjelmoinnin ilmainen suunnitelma auttaa ilmailu- ja avaruusryhmiä kokeilemaan tekoälyn avusteista CNC-ohjelmointia komponenteille, kuten moottorikiinnikkeille ja rakenteellisille koteloille. Luo optimoituja työkalupolkuja, simuloi koneistusta ja validoi strategioita. Riskitön tapa parantaa nopeutta, tarkkuutta ja laatua.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

NX CAM v2312 ja uudemmat

Vakaa Internet-yhteys; Yksityinen pilvi- ja GovCloud-käyttöönottoja tuetaan