Skip to main content

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic tarjoaa Koettermann

Köttermann on tuottanut joustavia teräslaboratoriolaitteita Hannoverin lähellä yli 75 vuoden ajan. Täällä luodaan räätälöityjä komponentteja, jotka yksinkertaistavat päivittäistä laboratoriotyötä, takaavat kestävän laboratoriotoiminnan ja turvallisen ympäristön. Räätälöityihin laitteisiin kuuluvat laboratoriokalusteet ja vetokaapit, turvallisuus- ja vaarallisten aineiden kaapit sekä erilaisia materiaalitarvikkeita.<br/>Kansallisia ja kansainvälisiä asiakkaita tukee yli 150 työntekijää monipuolisella palvelutarjonnalla suunnittelusta kunnossapitoon. Kuusi myyntiyritystä ja käsin valittua kauppakumppania on otettu käyttöön maailmanlaajuisesti täyttämään asiakkaiden vaatimukset.

Miksi Convenient Control of Fume Cupboards?

Köttermann's multifunctional TouchTronic control panel combines safe fume cupboard control and the necessary monitoring functions even more efficiently for easier handling. Ergonomically adapted to the activities at and the processes in the fume cupboard, all functions can be operated with one hand. Thanks to the modern IPS panel, the clear and easy-to-read touch screen can be operated with laboratory gloves of different thicknesses. A light tap of the finger is all that is needed to enter the desired setting - the surface is correspondingly touch-sensitive. A unique feature of the new TouchTronic is the hazardous substance display: Previously, hazardous substances were marked on the fume cupboard with a note or label, but now the display shows them digitally. Users select the appropriate warning symbols from the familiar GHS (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) regulations and type in additional comments directly.

Köttermann Inhouse

Hyödyt

  • Ergonomic: All fume cupboard functions can be controlled simply by TouchTronic
  • Fast High processing power during operation
  • Individual Configure functions to suit your work
  • IPS-Touchscreen High-contrast screen, can be operated with gloves
  • Hazardous substance display indicate all visible hazardous substances used.
  • Simplify your everyday working life

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin