Skip to main content

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard tarjoaa Koettermann

Köttermann on tuottanut joustavia teräslaboratoriolaitteita Hannoverin lähellä yli 75 vuoden ajan. Täällä luodaan räätälöityjä komponentteja, jotka yksinkertaistavat päivittäistä laboratoriotyötä, takaavat kestävän laboratoriotoiminnan ja turvallisen ympäristön. Räätälöityihin laitteisiin kuuluvat laboratoriokalusteet ja vetokaapit, turvallisuus- ja vaarallisten aineiden kaapit sekä erilaisia materiaalitarvikkeita.<br/>Kansallisia ja kansainvälisiä asiakkaita tukee yli 150 työntekijää monipuolisella palvelutarjonnalla suunnittelusta kunnossapitoon. Kuusi myyntiyritystä ja käsin valittua kauppakumppania on otettu käyttöön maailmanlaajuisesti täyttämään asiakkaiden vaatimukset.

Miksi Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Fume cupboards extract energy-intensive, conditioned air from the laboratory. A well thought-out product design helps to reduce operating costs while maintaining the same level of safety. The Köttermann EcoPlus fume cupboard requires a low air volume flow due to its special air technology and design. With a recommended, constant volume flow of 275 m³/h per metre of fume cupboard width, the low-energy fume cupboard consumes around 30 percent less exhaust air than a standard fume cupboard on the market. This saves up to 1,000 euros in operating costs per year. The centrepiece is the unique flow technology, which reduces the air volume flow while simultaneously fulfilling all safety requirements. The standards are correspondingly high: in the robustness test to assess the performance of fume cupboards, the test gas burst of the EcoPlus is 70 per cent below the limit value required by the BG RCI for fume cupboards.

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

Hyödyt

  • Reduces operating costs by up to 30 percent depending on the room conditions
  • Durability and sustainability thanks to steel as a material
  • Plenty of space for appliances thanks to particularly large interior depth
  • Customised gas, water and electrical equipment
  • Flow-optimised exhaust air system

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

pCon planning: decide which features your future fume cupboard will have.