Skip to main content

Köttermann Bench Type Fume Cupboards tarjoaa Koettermann

Köttermann on tuottanut joustavia teräslaboratoriolaitteita Hannoverin lähellä yli 75 vuoden ajan. Täällä luodaan räätälöityjä komponentteja, jotka yksinkertaistavat päivittäistä laboratoriotyötä, takaavat kestävän laboratoriotoiminnan ja turvallisen ympäristön. Räätälöityihin laitteisiin kuuluvat laboratoriokalusteet ja vetokaapit, turvallisuus- ja vaarallisten aineiden kaapit sekä erilaisia materiaalitarvikkeita.<br/>Kansallisia ja kansainvälisiä asiakkaita tukee yli 150 työntekijää monipuolisella palvelutarjonnalla suunnittelusta kunnossapitoon. Kuusi myyntiyritystä ja käsin valittua kauppakumppania on otettu käyttöön maailmanlaajuisesti täyttämään asiakkaiden vaatimukset.

Miksi All-rounders for general use ?

Many different types of laboratory and laboratory activities demand adaptable fume cupboards. That’s why we listen closely and give you detailed advice. For each application, we configure a fume cupboard according to your specific needs so you can work safely. Your work determines also which type of fume cupboard you need. The Köttermann bench-top fume cupboard is your perfect companion if you are looking for an all-rounder and work with organic solvents or cold or diluted acids.

Bench Type Fume Cupboard_Pharma

Hyödyt

  • Need oriented: Laboratory fume cupboards designed around your applications
  • Cost-effectiveness: Minimum consumption with maximum safety
  • Large interior depth provides plenty of room for equipment
  • Side or front service connections for easy tapping of water, gas, etc.
  • Above-average usable worktop depth
  • Fume cupboard for low ceilings with unique low installation height (2250 mm)

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin