Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Robotics & AI-Driven Water Quality Intelligence @ Zero CapEX tarjoaa KETOS

KETOS on edelläkävijä toimittamassa toimivia ja kohtuuhintaisia vesitietoja operaattoreille vuodesta 2015 robotiikan, IoT: n ja tekoälyn avulla älykkäämpien ja kestävien kaupunkien, maatilojen ja teollisuuden rakentamiseksi. Automatisoitu ratkaisu ennakoivine varoituksineen ja ennakoivine oivalluksineen on käytettävissä ympäri vuorokauden, jolloin tiedot ovat näkyvissä milloin ja missä tahansa käden ulottuvilla ennakoivaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten. <br/> <br/> <br/> <br/>KETOS on saanut vetovoimaa teollisuudessa, kunnissa ja maataloudessa monenlaisilla vesilähteillä - juomavedellä, jätevedessä, prosessivedessä, pohjavedessä, pintavedessä, tuotetussa vedessä jne.<br/>KETOSin tehtävänä on muuttaa ihmisten ja yritysten ajattelua vedestä säilyttääkseen ja suojelemaan tätä arvokasta resurssia tuleville sukupolville.

Miksi Laboratorion tarkat ja edulliset vedenlaadun oivallukset?

KETOS on ainutlaatuinen verrattuna muihin markkinoilla oleviin vedenlaadun instrumentteihin, koska se pystyy tarjoamaan asiakkaille itsekalibroinnin, joka eliminoi manuaalisen toimenpiteen tarpeen, joustavuuden vaihtaa, lisätä tai poistaa parametreja järjestelmässä, hallita testaustiheyttä ja toimia valikkopohjaisella palvelulla, jossa on yli 36 parametria, joista valita ja vastata vaihteleviin tarpeisiin. KETOS on kehittänyt yli 48 menetelmää laboratoriotarkkuudella pintaveden, juomaveden, jäteveden, pohjaveden, tuotetun veden, prosessiveden ja muun mittaamiseen. Läpimurtotekniikallaan 100% näytteenoton, tunnistuksen, kaksisuuntaisen viestinnän, analyysin, varhaisvaroitusjärjestelmän ja toimintakelpoisten tekoälytietojen avulla KETOS pystyy toimittamaan tietoja milloin tahansa, missä tahansa käden ulottuvilla. Ketos poistaa ylläpito-, huolto-, tietorakenne-, korjaus-, varaosat kulutustarvikkeiden ostaminen tai ostamisen budjetista huolehtiminen ja omat työvoimavaltaiset, kalliit laitteet.

Hyödyt

  • 300%-400% tietojen näkyvyyden parantaminen verrattuna anturiin ja manuaaliseen testaukseen
  • Vähintään 40% työvoimatehokkuus saavutettu manuaalisella näytteenotolla ja kalibroinnilla poistettu
  • 0 vaatimustenmukaisuusrikkomusta KETOS SHIELDIN valvonnassa, 24/7 ennakkovaroituksilla
  • Laboratorio, työvoima, materiaali, sääntely, laitoksen seisokkien välttäminen - Operatiiviset säästöt
  • Kattava tiedonhallinta KETOS+kolmannen osapuolen tiedoilla toimiville tiedoille
  • Hiilidioksidin vähentäminen, veden uudelleenkäytön lisääminen, pohjaveden täydennys, käsittelyn tehokkuus

Keskeiset ominaisuudet