Skip to main content

Fire event matrix powered by big® tarjoaa Kaulquappe

Kaulquappe muokkaa kiinteistöalan digitaalista muutosta. <br/>Tarjoamme konsultointipalveluita, muutoksenhallintaa ja teknisiä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme pystyvät selviytymään muuttuvan maailman haasteista digitaalisen teknologian, big datan ja tekoälyn avulla koko elinkaaren ajan ja kaikkien omaisuusluokkien kautta.<br/>Menetelmämme on keskittynyt yksinkertaisuuteen ja käyttäjien hyväksyntään, joka ravitsee positiivista joukkoliikettä kohti parempaa tulevaisuutta.<br/>

Miksi Fire event matrix powered by big®?

Developing a fire incident matrix is a highly interdisciplinary process, impacting numerous areas such as doors, elevators, sensors, and structural fire protection. Traditional siloed planning results in minimal integration, increased effort, and higher error rates.
Siemens and Kaulquappe have revolutionized fire matrix planning with the BIM CDE platform big®. Using a true "Single Source of Truth", existing objects from all disciplines are enriched with fire matrix data. All disciplines can view live updates, make adjustments, and correct errors collaboratively. Fire scenarios can be virtually activated, visualized, and optimized within the digital twin, eliminating traditional errors during planning, implementation, and assembly.

Fire event matrix - yesterday / today with big®

Hyödyt

  • Reduced planning time through parallel workflows
  • Enhanced transparency and control
  • Maximum reliability

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset