Skip to main content

Desigo CC wallpapers and floor plans on existing twin tarjoaa ioLabs AG

Edistämme digitaalista muutosta kehittämällä älykkäitä digitaalisia ratkaisuja, jotka keskittyvät BIM- tai GIS-menetelmiin perustuviin 3D-malleihin, jotka toimivat yhtenä totuuden lähteenä (SSOT). Automatisoidut työkalumme yksinkertaistavat tiedonhallintaa, optimoivat työnkulut ja järjestävät jäsentämättömiä tietoja. Käyttämällä IoSyncin ja IOFrameworkin tarjoamaa ohjelmistoa luomme intuitiivisia työkaluja, jotka vähentävät kustannuksia ja nopeuttavat projekteja. Lisäksi tuemme BIM- ja GIS-prosesseja tehokkuuden parantamiseksi ja suunnittelun parantamiseksi. Muutamme rakennusten digital twin -sovelluksen asiakkaidemme jokapäiväiseksi todellisuudeksi.

Miksi Desigo CC wallpapers and floor plans?

Converting CAD drawings into a format suitable for Desigo CC: background image for DESIGO CC with only relevant symbols and associated attributes and a size of around 500kB, depending on the scope. To integrate CAD drawings or BIM Models into Desigo CC, it is necessary to optimize floor plan with only the relevant symbols. We convert the CAD drawings into a format suitable for Desigo CC.

Thumbnail_desigo1

Hyödyt

  • The business advantage is, that plans are generated directly after the implementation of the change in the model. This prevents errors, as the plans are actualized directly after implementation of changes in the model.
  • ioLabs solution helps customers working within an existing CDE like Autodesk ACC BIM.
  • We convert the CAD drawings into a format suitable for Desigo CC

Keskeiset ominaisuudet

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

No requirement needed