Skip to main content

Visionport the Multi-Camera Inspection System tarjoaa Invisium

Invisium GmbH on visiontech-yritys, joka tunnetaan edistyneistä logistiikkaratkaisuistaan. <br/><br/>invisiumin VisionPorts on monitoiminen kamerajärjestelmä, joka on suunniteltu tunnistamaan välittömästi kaikenlaiset tavarat ja ominaisuudet niiden kulkiessa läpi. <br/>2D-, 3D- ja pilvipohjaisella tekoälytekniikalla varustetut skanneriyhdyskäytävät tallentavat viivakoodit, määrät ja ominaisuudet ”lennossa” vertaansa vailla olevan jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.<br/><br/>Sen Software on mukautettavissa kaikenlaiseen optiseen konseptiin, ja siksi sen ratkaisut voidaan räätälöidä mihin tahansa yksilölliseen kysyntään.

Miksi Palette-Scanner System for identifying and counting objects?

The drive-through scanners are built for freight forwarders in order to obtain digital data right at the gates.
This might be on the incoming side, in order to proove shipments or on the outgoing side in order to provide proof of thr quality of deliveries.
The solution addresses first retailors and automotive suppliers which deliver high volumes of goods weather to stores or manufacturers at high scale. 
The solution is 100% automatic.

Hyödyt

  • On-the-fly, we produce digital data right at the gates, without process changes.
  • The software provides insights in circle times and quantities of load carriers.
  • No process chandes are needed.

Keskeiset ominaisuudet

Case Study

Industrial ceiling with metal ducts and beams

360° load carrier management

Reusable load carriers such as pallets, mesh boxes, and crates are used to reduce packaging waste
and promote sustainability in the food retail and logistics sectors.

Käytännön sovellukset

Select...
Deutz engine assembly station in factory

Photographic documentation

Suppliers gain an oversight of their deliveries for claim management, fully automatic.