Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

INTEREL.io tarjoaa Interel

INTEREL luo älykkäitä kestäviä ympäristöjä ja sen tehtävänä on antaa yrityksille, jotka luovat älykkäitä elämyksiä, käyttää resurssejaan ja maailman resursseja tehokkaammin yhdistämällä laitokset, asiat ja ihmiset parhaan teknologiaekosysteemin kautta. INTERELin älykkäiden rakennusten ekosysteemi koostuu kauniisti muotoillusta laitteistovalikoimasta, joka koostuu älykkäistä termostaateista ja huonehallintalaitteista, jotka on powered by INTEREL OS. Yhdessä nämä tuotteet ja palvelut tarjoavat asiakkaille ja kumppaneille ratkaisun jälkiasennukseen, yhdistämiseen ja virtualisointiin, mikä muuten olisi useita vaikeasti hallittavissa olevia, siilotettuja pääomasijoituksia. INTERELin ratkaisut ovat luoneet älykkäämpiä ja kestävämpiä rakennuksia yli 45 maassa eri puolilla maailmaa. www.interel.com

Miksi INTEREL-järjestelmien valvonta- ja ohjauspaneeli?

Tämä kojelauta on suunniteltu ensisijaisesti vieraanvaraisuuteen ja muihin hallittuihin MDU-asuintiloihin (opiskelija-asunnot, senioriasuminen, moniperhe jne.), ja se auttaa hallitsemaan yksikön ympäristöä erilaisilla anturitiedoilla, LVI-ohjauksella, valaistuksella ja kytketyillä laitteilla, kuten langallisilla ja langattomilla lisäantureilla, älykkäillä lukoilla, vuotojen havaitsemisella, vedensulkuventtiilillä, palovaroittimilla ja monilla muilla sovelluksilla, kattamalla laajan valikoiman käyttötapauksia.

Älykäs kodin ohjauspaneeli huoneantureille

Hyödyt

  • Pienet tai suuret kiinteistöt, Interel.io-kojelauta tarjoaa yhden lasiruudun huoneiden ja muiden asuintilojen tilasta vieraiden läsnäolon, vieraiden palvelupyynnön tilan ja kytkettyjen laitteiden tilan.
  • Hallintapaneelin näkymä voidaan määrittää siten, että se vastaa yksittäisiä sidosryhmiä (suunnittelu, taloudenhoito, IT, vastaanotto jne.) ja näyttää aina yksilöllisesti merkitykselliset tiedot oikeille tiimin jäsenille.
  • Liitettyjen laitteiden akkua ja online-/offline-tilaa voidaan seurata reaaliajassa.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Hotellin Energy management ja vierashuoneiden hallinta

Interel.io on johtavien ravintola-alan brändien, kuten Accor, Marriott, IHG, Hyatt jne., hyväksymä ja/tai ensisijainen ratkaisu.