Skip to main content

OPC Router Enterprise Edition tarjoaa Inray Industriesoftware

Olemme luoneet omia ohjelmistotuotteitamme jo 25 vuoden ajan. 70 työntekijän tiimi tarjoaa konsultointi-, suunnittelu-, toteutus- ja koulutuspalveluita. Modulaarisen lisensoinnin ansiosta ratkaisumme ovat vapaasti skaalautuvia ja soveltuvat sekä pienille teollisuusyrityksille että kansainvälisille yrityksille.

Miksi OPC Router enterprise edition?

The OPC Router connects machines and IT systems, enabling data transfer on Industrial Edge Devices. It collects and distributes data where needed. Standard plug-ins connect to cloud systems (MQTT/REST), SQL databases, printers, and controllers etc. Components connect via drag & drop without programming. The solution offers easy operation on Industrial Edge Devices for lightweight data communication.

Screenshot PC ROuter by inray user interface

Hyödyt

  • Wide range of connection options: Thanks to its numerous Plug-ins, the OPC Router can be used flexibly in both, simple and complex system environments. It can connect e.g. Cloud platforms Database systems, MES and ERP systems.
  • Automated data exchange takes place through the integration of systems such as OPC UA, SQL, MQTT, REST, Excel, labellers etc.. The recording of process data enables you to have a continuous overview of your production.
  • Simple operation via drag & drop: The OPC Router is a 'no code' app. It' user interface is simply structured, clearly organized, and intuitively operable. Connections between system elements can be established and visualized via drag & drop - no coding needed!

Keskeiset ominaisuudet

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin