Skip to main content

Vision AI Control for Machines tarjoaa Ingenieurbüro Roth

Ingenieurbüro Roth GmbH kehittää ja toimittaa tekoälypohjaisia ratkaisuja suoraan kenttätasolla. Yhtiö rakentaa näköantureita ja Siemens Industrial Edge -sovelluksia, jotka analysoivat visuaalista tietoa reaaliajassa, jolloin koneet voivat havaita, päättää ja toimia itsenäisesti. Tavoite: älykkyyden tuominen myymälään.<br/><br/>Valmistusyritykset hyötyvät reunaan integroiduista tekoälynäköjärjestelmistä, jotka havaitsevat osat, poikkeavuudet tai prosessitilat suoraan linjalla ja ovat vuorovaikutuksessa PLC:iden kanssa reaaliajassa. Palvelut vaihtelevat olemassa olevien koneiden jälkiasennuksesta räätälöityjen Siemens Industrial Edge -sovellusten käyttöönottoon ja automaation, tekoälyn ja toimintakelpoisten tietojen välisen kuilun kaventamiseen tehtaan tasolla.

Miksi Real-time bottle counting and control using Edge A?

This offering enables manufacturers to monitor and control bottle flow in packaging lines using AI-powered vision systems running directly at the field level.
Traditional bottling lines often rely on physical sensors to count bottles or detect jams. These systems are prone to inaccuracies, mechanical wear, and are inflexible when production requirements change.
By integrating a smart industrial camera with a locally deployed AI model on Siemens Industrial Edge, this solution brings a virtual, software-defined sensor layer to the machine. It counts and tracks every bottle in real time—without touching the product or relying on external triggers.
Operators can define virtual zones or light barriers through a simple interface. The AI detects objects within these zones and sends the resulting data (e.g. counts, speeds, anomalies) to the PLC, enabling the machine to regulate itself based on live visual input.

Hyödyt

  • Eliminate physical sensors with AI vision
    Virtual detection zones replace mechanical light barriers, reducing wear, setup time, and maintenance efforts on the line.
  • Increase efficiency and minimize downtime
    Real-time AI feedback controls machine flow, boosts output, and prevents jams or bottlenecks—keeping production smooth and stable.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Optimizing Labeling Machines with Vision AI

Slow down or speed up smoothly depending on line conditions
Avoid unnecessary stops, empty runs, or overacceleration
Maintain optimal label placement quality at varying speeds

✅ The labeling machine now adapts in real time, avoiding overload and idle cycles

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja