Miksi pyöreät varaosat ja korjaukset?
Teollisuuslaitteet ovat perinteisesti seuranneet lineaarista polkua: ne valmistetaan, käytetään ja lopulta hävitetään. Resurssien niukkuessa on kuitenkin aika muuttaa ajattelutapaa - etenkin teollisuuden kannalta. Nykyään vain 13% maailman jätteestä kierrätetään, ja vain 7% maailmantaloudesta toimii kiertoperiaatteilla. Muutoksen tarve ei ole koskaan ollut kiireellisempi.Ratkaisu? Kiertotalouden omaksuminen. Kyse ei ole vain kestävästä kehityksestä - se on fiksu mahdollisuus yrityksellesi. Ajattelemalla suunnittelua, tuotantoa ja käyttöä teollisuus voi muuttaa jätteet arvoksi, optimoida resurssit ja saada aikaan todellista vaikutusta. Tehdään vihreämpi valinta tehokkaampaan tulevaisuuteen.Vapauta kiertotalouden potentiaaliasi kiertovaraosa- ja korjauspalveluidemme avulla ja hyödy kestävän tuotteen elinkaaresta saavuttamalla kestävän kehityksen tavoitteesi ja maksimoimalla toiminnan tehokkuus.