Miksi Virtual Commissioning liikkeen ohjaukseen?
Virtual Commissioning for Motion Control yhdistää virtuaalikonemallin todelliseen ohjausjärjestelmään työstökoneiden suorituskyvyn simuloimiseksi ja validoimiseksi. Tämä palvelu lyhentää reaaliaikaista käyttöönottoaikaa jopa 70%, mikä vähentää kustannuksia ja vaurioiden riskiä havaitsemalla virheet varhaisessa vaiheessa. Hyödynnä Siemensin asiantuntijoiden konsultointia, käyttöönottoa ja koulutusta investoimatta ohjelmistoihin tai lisensseihin.
Lyhennä käyttöönottoaikaa ja minimoi riskit
Jopa 70 prosenttia nopeampi
Lyhennä ohjattujen työstökoneiden todellista käyttöönottoaikaa SINUMERIK tai FANUCia jopa 70 prosentilla - ja samalla vähentää vaurioiden riskiä.
Ei investointeja ohjelmistoihin tai lisensseihin
Lyhennä ohjattujen työstökoneiden todellista käyttöönottoaikaa SINUMERIK tai FANUCia jopa 70 prosentilla - ja samalla vähentää vaurioiden riskiä.
Tunnista virheet varhaisessa vaiheessa
Virheet voidaan havaita ja korjata jo varhaisessa vaiheessa, jolloin käyttäjä voi suunnitella luotettavasti ja noudattaa toimitusaikoja.
Riskitön käyttöönotto
Vahinkojen vähentäminen todellisen käyttöönoton aikana. Törmäykset eivät perustu todelliseen koneeseen, vaan ne voidaan havaita etukäteen 3D-mallissa.
Vastaanota asiantuntijakonsultointia
Konsultointipalvelu tarjoaa luotettavan arvion yksittäisestä hankkeesta sen toteutettavuuden ja kustannusten suhteen ja mahdollistaa kysyntään perustuvan päätöksenteon.

Toteuta ja suunnittele ratkaisusi
Asiantuntijamme hoitavat toteutuksen konsultointipalvelun suositusten perusteella. Huippuluokan ohjelmistotyökaluja käytetään kehittämään spatiaalinen ja matemaattinen malli koneen käyttäytymisestä.

Hanki valinnainen koulutus
Jos prosessin rinnakkaistamisesta johtuvaa nopeampaa toimitusaikaa ja nopeampaa innovaatiosykliä ei haluta vain tietyissä projekteissa, kokeneiden palveluedustajien koulutus tarjoaa parhaan johdannon kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan.