Yhdistä virtuaaliset ja todelliset ohjausjärjestelmät
Simuloi koneen suorituskykyä yhdistämällä virtuaalikonemalli todelliseen SINUMERIK-ohjausjärjestelmään toimintojen testaamiseksi ennen käynnistystä.
Motion Controlin virtuaalisen käyttöönoton avulla voit tarkistaa koneen toiminnot, liikkeen käyttäytymisen ja ohjauslogiikan ennen fyysistä käyttöönottoa. Yhdistämällä virtuaalikonemallin todelliseen SINUMERIK-ohjausjärjestelmään voit simuloida koneen suorituskykyä, tunnistaa virheet varhaisessa vaiheessa ja suunnitella luottavaisemmin. Tämä lyhentää todellista käyttöönottoaikaa jopa 70% ja vähentää kalliiden vaurioiden riskiä käynnistyksen aikana.
Siemensin asiantuntijat tukevat sinua konsultoinnilla, toteutuksella ja valinnaisella koulutuksella - auttavat arvioimaan toteutettavuutta ja projektiponnistuksia, mallintamaan koneen käyttäytymistä ja valmistelemaan teknisiä resursseja. Tämän jäsennellyn lähestymistavan avulla tiimit voivat rinnastaa työn, välttää myöhäisen vaiheen yllätyksiä ja saavuttaa työstökoneiden sujuvamman käynnistyksen.
Lyhennä todellisen käyttöönoton kestoa hyödyntämällä virtuaalikonesimulaatiota, mikä lyhentää Sinumerik-ohjattujen työstökoneiden aikaa jopa 70%.
Tunnista ja korjaa virheet varhaisessa vaiheessa realistisen koneen käyttäytymisen simuloinnin avulla, mikä tukee luotettavaa suunnittelua ja estää myöhäisen vaiheen viat.
Vähennä konevaurioiden riskiä validoimalla liikkeet ja vuorovaikutukset turvallisessa virtuaaliympäristössä ennen oikean koneen käyttöä.
Simuloi koneen suorituskykyä yhdistämällä virtuaalikonemalli todelliseen SINUMERIK-ohjausjärjestelmään toimintojen testaamiseksi ennen käynnistystä.
Käytä huipputeknisiä työkaluja kehittääksesi spatiaalisia ja matemaattisia käyttäytymismalleja, jotka tukevat varhaista validointia ja suunnittelua.
Hyödynnä asiantuntijakonsultointia ja toteutusta, jotka arvioivat toteutettavuutta, määrittelevät laajuuden ja valmistelevat luotettavia käyttöönottotyönkulkuja.