Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SINUMERIK Optimization Check?

SINUMERIK Optimization Check on palvelu, joka tarjoaa suosituksia optimoituun koneen parametrointiin. Tämä palvelu lisää tuottavuutta jopa 16% ja parantaa työkappaleen laatua tunnistamalla optimointipotentiaalin. Se tuottaa arvoa NC-Archive- ja AST (Auto Servo Tuning) -mittausten asiantuntija-analyysin avulla, joka perustuu Siemensin Mekatronic-tuen laajaan kokemukseen.

Keskeiset edut

Lisää tuottavuutta

Optimointitarkistuksemme auttaa lisäämään tuottavuuttasi yli 50 optimointivaihtoehdolla. Paranna toiminnan tehokkuutta ja paranna työkappaleen laatua nopeampien tuotantosyklien ja paremman tuloksen saavuttamiseksi.

Säästä energiaa lyhyemmillä tuotantosykleillä

Optimoi prosessit ja lyhennä tuotantosyklejä energiankulutuksen vähentämiseksi. Paranna kokonaistuottavuutta, minimoi ympäristöjalanjälkesi ja saavuta kestävää toimintaa pienemmillä kustannuksilla.

Varmistaa koneen käytettävyys varhaisen havaitsemisen avulla

Havaitse mahdollinen kuluminen aikaisin koneen korkean käytettävyyden takaamiseksi. Ota käyttöön ennakoiva huolto odottamattomien seisokkien estämiseksi. Suojaa tuotantoaikataulu ja toiminnan jatkuvuus.

Esitetyt ominaisuudet