Yhtenäinen ympäristö
Siirtyminen virtuaalisesta hybriditilasta täyden rekisterinsiirtotason (RTL) suorittamiseen yhden yhtenäisen ympäristön kautta.
Innexis Developer Pro -ohjelmisto tarjoaa kytketyn integroidun piirin (IC) kehitysvirran virtuaalisesta hybridiin täydelliseen RTL: ään. Kattava ympäristö monimutkaisen SoC-suunnittelun luomisen nopeuttamiseksi, joka tukee monenlaisia käyttötapauksia, mukaan lukien saumaton laitteisto-ohjelmistojen yhteiskehittäminen.
Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000

Innexis Developer Pro tarjoaa yhden ympäristön, joka tukee monenlaisia käyttötapauksia ja kattaa koko suunnittelun työnkulun ohjelmistojen ja laitteistojen yhteiskehittämisestä ja yhteisvalidoinnista ja ulottuu piisikiertoa edeltävään tarkkaan analyysiin ja IC-validointiin, kun RTL on saatavilla. Innexis Developer Pro tarjoaa:
Siirtyminen virtuaalisesta hybriditilasta täyden rekisterinsiirtotason (RTL) suorittamiseen yhden yhtenäisen ympäristön kautta.
Siirrä ohjelmistokehitys, joka on jätetty valmiiden järjestelmien kautta sirun (SoC) referenssialustalle ennen RTL:n saatavuutta.
Määritä, parametrisoi ja laajenna vertailualustoja tukemaan mukautettuja malleja helposti.
Innexis Developer Pro tukee monenlaisia käyttömalleja, jotka kattavat koko suunnittelun työnkulun ohjelmistojen ja laitteistojen yhteiskehittämisestä ja yhteisvalidoinnista, ja ulottuu piitä edeltävään sykliä edeltävään tarkkaan analyysiin ja IC-validointiin, kun RTL on saatavilla. DevPro tukee koko virtausta: virtuaalinen, hybridi, hybridi plus ja analyysi.

Käyttäjät aloittavat olemassa olevilla valmiilla referenssialustoilla joko virtuaalisessa tai hybriditilassa. Vertailualustat ovat konfiguroitavissa ja niitä voidaan laajentaa virtuaalilaitteistoihin, RTL- ja ohjelmistokerroksiin. Innexis Developer Pro tarjoaa käyttäjille standardoidut parametrit konfiguroitaville alustan osille.

Käyttäjät voivat asettaa tarkistuspisteitä ajon aikana sekä virtuaalisissa, RTL-laitteisto- että ohjelmistokerroksissa; kun ne on tallennettu, ne voidaan palauttaa suoritustilaan. Tämä ominaisuus parantaa tehokkuutta ja optimoi resurssien käytön sallimalla saumattoman uudelleenkäynnistyksen tallennetuista tiloista, minimoi uudelleensuorituksen tarpeen ja parantaa työnkulun yleistä tuottavuutta.

Laitteistomallien monimutkaisuuden vuoksi käyttäjät löytävät tarpeen yhdistää useita SoC: itä. Innexis Developer Pro mahdollistaa useiden virtuaalikoneiden yhdistämisen virtuaalisella ja hybridi-abstraktiotasolla. Sekä Quick Emulator (QEMU) että AFM-pohjaisissa virtuaalikoneissa (VM) voidaan yhdistää useita virtuaalikoneita Advanced eXtensible Interface (AXI) ja Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) kautta.

Innexis Developer Pro integroituu alan johtaviin ohjelmistojen virheenkorjausohjelmiin, kuten: