Sopii moniin malleihin
Selvitä laaja valikoima sulautettuja malleja Veloce-emulointi- ja prototyyppijärjestelmillä
Virtuaalinen Joint Test Action Group (JTAG) -ratkaisu sulautettujen järjestelmien virheenkorjaamiseen ja testaamiseen emuloinnissa ja yritysprototyypeissä. Veloce vProbe tarjoaa ohjelmistopohjaisen virheenkorjausliittymän, jota voidaan käyttää yhteyden muodostamiseen kohdejärjestelmään ja suorittamaan erilaisia virheenkorjaustoimintoja,
Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000

Veloce vProbe antaa ohjelmistokehittäjille ja laitteisto/ohjelmistojen validointiryhmille johdonmukaisen kehyksen siirtääkseen vasemmalle laiteohjelmiston/sulautettujen ohjelmistojen validoinnin, joka on yhdenmukainen piisisisällön jälkeisen validoinnin kanssa. Veloce vProbe App nopeuttaa ohjelmistokehitystä HAV-emulointi- ja yritysprototyyppijärjestelmissä. Pystymällä kehittämään, virheenkorjaamaan ja suorittamaan ohjelmistopohjaisia työkuormia, vProbe on avainkomponentti ohjelmistopohjaisessa validointivirrassa. Täysin integroitu alan johtaviin virheenkorjauslaitteisiin, Veloce Vprobe tarjoaa johdonmukaisen ja yhtenäisen virtauksen emulaatiosta prototyyppiin piiin. Laitteiston varmennusryhmille vProbe auttaa vahvistamaan SoC:n kriittisen virheenkorjauslogiikan ja varmistaa, että virheenkorjausvirta on valmis SI-järjestelmän jälkeiseen käyttöönottoon.
Selvitä laaja valikoima sulautettuja malleja Veloce-emulointi- ja prototyyppijärjestelmillä
Yhdistä useisiin kohdejärjestelmiin samanaikaisesti
Erittäin muokattava virheenkorjausliittymä, joka vastaa yksilöllisiä virheenkorjaustarpeita
Veloce vProbe -ratkaisu on suunniteltu erittäin joustavaksi ja muokattavaksi, jolloin käyttäjät voivat räätälöidä virheenkorjausliittymän heidän erityistarpeisiinsa. Se on myös suunniteltu erittäin skaalautuvaksi, jolloin käyttäjät voivat korjata monimutkaisia järjestelmiä, joissa on useita prosessoreita ja oheislaitteita.

Veloce vProbe koostuu palvelimesta, asiakkaasta ja väylätoimintamallista (BFM). VProbe-palvelin toimii kohdejärjestelmässä ja tarjoaa käyttöliittymän, kun taas vProbe-asiakas toimii isäntäjärjestelmässä ja tarjoaa käyttöliittymän vuorovaikutukseen virheenkorjausliittymän kanssa.

Joustavuus ohjelmistojen virheenkorjaajien valinnassa, kuten Trace 32, OpenOCD ja ARM DS, on ratkaisevan tärkeää kehitystyönkulkujen optimoimiseksi osana SoC-validointipyrkimyksiäsi. Veloce vProbe tukee kaikkia kolmea.