Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Intuitiivinen virheenkorjaus

Veloce Visualizer App

Kontekstitietoinen, skaalautuva, nopea ja intuitiivinen vahvistusalusta kaikille toiminnallisille varmennusvirroille koko suunnittelusyklin ajan.


Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000

Kaksi insinööriä virheenkorjaavat ohjelmistosuunnittelun.

Miksi Veloce Visualizer App?

Nykyään mallit ovat monimutkaisempia, ja niissä on erilaisia komponentteja ja vaadittuja analyyseja, kuten analoginen, digitaalinen, teho, DFT, turvallisuus ja turvallisuus. Tällaisen suunnittelun uskollisuuden ja kestävyyden varmistaminen edellyttää, että varmennusinsinöörit suunnittelevat virheenkorjauksen hyvin varhaisessa vaiheessa. Vuoden 2022 Wilsonin tutkimustutkimuksen mukaan suunnittelu- ja todentamisinsinöörit käyttävät 46% projektin ajasta virheenkorjaukseen.

Visualizer on huippuluokan virheenkorjausalusta, joka soveltuu nykypäivän toiminnallisten todentamisen haasteisiin. Kaikkien edistyneiden virheenkorjausominaisuuksien saumattoman yhdistämisen ja UVM-testipenkkien ja Veloce-emuloinnin integroinnin ansiosta Visualizer tarjoaa korkean suorituskyvyn virheenkorjauksen lohkotason, IP- ja täyssirun SoC:ille.

  • Yhtenäinen virheenkorjausalusta kaikille laitteistoavusteisille alustoille, kuten Veloce Strato, Veloce Primo, Veloce ProFPGA ja simulointi
  • Erittäin nopea, suuri kapasiteetti ja skaalautuva arkkitehtuuri, joka tukee suuria tai erittäin suuria malleja.
  • Yksi virheenkorjausmoottori kaikille virheenkorjauksille vaatii RTL-virheenkorjauksen, GLE-suunnittelun virheenkorjauksen, testipenkin virheenkorjauksen, UVM-virheenkorjauksen, ohjelmistovirheenkorjauksen, väitteen, tapahtumien, tehoanalyysin ja toiminnallisen kattavuuden.
  • Ominaisuuksien rikkaus, intuitiiviset ikkunat ja rikas värijoukko tekevät virheenkorjauksesta helppoa, lyhentävät virheenkorjausaikaa ja parantavat tuottavuutta.

Tärkeimmät ominaisuudet

Yksi ratkaisu

Visualizer on yksi virheenkorjausalusta kaikkiin toiminnallisiin todentamistarpeisiin, kuten HDL, testipenkki, kattavuusanalyysi, tehoanalyysi ja ohjelmiston virheenkorjaus. Kaikki hyödyllinen on yhdessä paikassa ja yhdessä tutussa ympäristössä, mikä parantaa todentamisen laatua ja tuottavuutta ilman uutta oppimista.

Useat insinöörit virheenkorjaavat tietokonejärjestelmän.

Optimoitu resurssien käyttö

Kun suunnittelukoot ja virheenkorjaustietojen määrä kasvavat, on tärkeää ottaa huomioon resurssien käyttö ja käyttökokemus. Visualizer on suunniteltu varmistamaan, että Visualizerin tarjoamat erilaiset menetelmät eivät kuluta liikaa käytettävissä olevia resursseja. Tämä optimoitu resurssien käyttö tarkoittaa, että koneita, joissa on huomattavia määriä RAM-muistia, ei tarvitse käyttää Visualizeria.

Optimoitu tietokonekoodi.

Asiayhteystietoinen

Visualizer ymmärtää käsiteltävän datan tyypin. Virranvaraisille virroille tarkoitettujen erikoisikkunoiden tarjoamisen lisäksi kaikki olemassa olevat ikkunat, kuten lähdeikkuna, kaavioikkuna, muuttuva ikkuna ja aaltomuotoikkuna, ovat käytettävissä virheenkorjauksen parantamiseksi.

Kuvakaappaus Veloce Visualizer -sovelluksen virheenkorjauksesta.

Aiheeseen liittyvät resurssit