Elinikäiset projektitrendit
Ota käyttöön keskeisten SoC-virtamittareiden trendianalyysi koko projektin elinkaaren ajan
Veloce PowerStream App tuottaa koko SoC:n virtatiedot satojen kHz:n taajuuksilla koko ohjelmistotyökuorman keston ajan. Tämä mahdollistaa varhaisen tehoanalyysin käyttämällä todellisia työkuormia, mikä helpottaa vaikuttavaa päätöksentekoa
Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000

Veloce Powerstream mahdollistaa varhaisen tehoanalyysin RTL-tasolla 100 kHz:n tarkkuudella yksityiskohtaisilla keskeisillä tehomittareilla koko todellisten työkuormien keston ajan. Lisäksi se mahdollistaa keskeisten alueiden havaitsemisen tehon tarkempaa arviointia varten ja stimulaation tuottamisen sähkötyökaluille. Sen avulla suunnittelutiimit voivat oppia, kuinka kukin yksittäinen RTL-lohko käyttäytyy koko SoC-kontekstissa todellisen työmäärän aikana. Nämä tiedot voivat ohjata sekä RTL-suunnittelijoita että ohjelmistoinsinöörejä suunnitteluissaan kiinnostuneille alueille ja ryhtyä toimiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Mutta suunnittelun edetessä huomio siirtyy tarkempiin tehonumeroihin tarkan tehokuoren, lämpöanalyysin ja pakkaamisen varmistamiseksi. Veloce Powerstream tunnistaa huipputehon ja mahdollisen di/dt: n haastavat alueet ja luo kannustimia sähkötyökaluille jatkoanalyyseja varten.
Ota käyttöön keskeisten SoC-virtamittareiden trendianalyysi koko projektin elinkaaren ajan
Keskeisten tehotietojen tallentaminen ja hallinta keskitettyyn projektitietokantaan
Tehotiedot kerätään sekä huipputason suunnittelulle että halutulle IP-osoitteelle
Veloce Power App tarjoaa tiedostopohjaisia lähdöjä syklin tarkkaa tehoanalyysiä varten käyttämällä Fast-Signal Database (FSDB)/ja keskimääräistä tehoa käyttämällä Switching Activity Interchange Format (SAIF). Suoratoisto-API:t myös vähentävät levyn käyttöä ja käsittelyaikaa tarjoamalla vain olennaisia tietoja loppupään sähkötyökaluille.

Täysi SoC-emulointi Unified Power Formatilla (UPF) havaitsee virtaan liittyvät ongelmat, jotka tyypillisesti jäävät huomaamatta simulaatiossa, etenkin pitkien testien ja realististen työkuormien aikana. Veloce Power App mittaa virranhallintalogiikan automaattisesti ja tukee sekä sirun sisäisiä että sirun ulkopuolisia virranhallintaohjaimia.

Kuten toiminnallinen todentaminen, myös tehotietoinen varmennus perustuu kattavaan kattavuuteen. Veloce Power App poimii automaattisesti tilan ja tilan siirtymän kattavuusmittarit, mikä auttaa käyttäjiä tunnistamaan aukot ja kehittämään lisäskenaarioita niiden sulkemiseksi.