Korreloi laitteisto ja ohjelmisto
Softwaren korrelaatio tehoprofiileihin, suorituskykymittareihin ja laitteiston aaltomuotoihin mahdollistaa syvällisen järjestelmäanalyysin.
Ohjelmiston virheenkorjausratkaisu, joka on osa Siemens Velocen laitteistoavusteista todentamisekosysteemiä. Se auttaa tehokkaaseen laitteiston ja ohjelmiston yhteistä todentamista antamalla ohjelmistotiimeille mahdollisuuden korjata sulautettuja ohjelmistoja yhdessä emulaattorissa tai yrityksen prototyyppiympäristössä toimivan laitteiston kanssa.<br/>
Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000

Veloce Codelink täyttää ohjelmiston ja laitteiston välisen kuilun integroimalla Visualizeriin. Tämä ympäristö mahdollistaa yhtenäisen virheenkorjauskokemuksen, jonka avulla tiimit voivat jäljittää ohjelmiston suorituksen, asettaa keskeytyspisteitä ja analysoida ohjelmisto- ja laitteistokomponenttien välistä vuorovaikutusta vapauttaen samalla arvokkaita laitteistoavusteisia varmennusresursseja ja parantamaan suunnittelu- ja varmennustiimien tehokkuutta. Veloce Codelink on pakollinen ratkaisu niihin laitteisto/ohjelmistojen integrointiin liittyviin ongelmiin, joiden perimmäisen syyn tunnistaminen on usein haastavaa.
Softwaren korrelaatio tehoprofiileihin, suorituskykymittareihin ja laitteiston aaltomuotoihin mahdollistaa syvällisen järjestelmäanalyysin.
Nykypäivän monikappaleiden ja monimutkaisten system-on-chip (SoC) ansiosta tiimit tarvitsevat ohjelmistopohjaisia ratkaisuja, jotka ovat toimittaja-agnostisia. Veloce Codelink on CPU-toimittajaneutraali, ja se sopii mihin tahansa suunnittelussa olevaan prosessoriin
Simulaatio-, emulointi- ja yritysprototyyppien kanssa yhteensopiva Veloce Codelink on monipuolinen ja arvokas ratkaisu kattavaan järjestelmän virheenkorjaukseen ja integrointiin.
Nykypäivän varmennustiimit vaativat virheenkorjauskehyksiä, joiden avulla he voivat korjata monimutkaisia vuorovaikutuksia nopeasti ja helposti. Veloce Codelink mahdollistaa juuri tämän. Veloce Codelink ja Veloce Ecosystem on suunnattu laitteiston ja ohjelmiston rajalla työskenteleville varmennustiimin jäsenille. Ne tarjoavat ohjelmistojen näkyvyyden ja korrelaation laitteistotapahtumiin, kuten tehoprofiileihin, suorituskykymittareihin ja laitteiston aaltomuotoihin

Veloce Codelink antaa ohjelmistojen validointi- ja integraatiotiimeille mahdollisuuden korjata pitkäaikaisia realistisia työkuormiaan riippumatta siitä, mikä arkkitehtuuri tai prosessori suunnittelussa on. Veloce Codelink tukee johtavia arkkitehtuureja, kuten Arm, RISC-V ja mukautettuja prosessoreita, on ohjelmiston virheenkorjaussovellus, joka on valittu sekä heterogeenisille että homogeenisille malleille

Rajoitettu emulointi- tai prototyyppiresurssien saatavuuden ja pääsyn vuoksi? Veloce Codelink ja sen offline-virheenkorjausominaisuudet vastaavat tähän haasteeseen ja tarjoavat täyden laitteiston ja ohjelmiston tarkistusominaisuudet vapauttaen samalla arvokkaita varmennusresursseja. Mahdollisuus jakaa nämä resurssit tiimin jäsenten kesken auttaa varmistamaan, että vahvistus- ja validointiaikataulujen täyttyminen