Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Lataa tuote-esite täältä

Lue lisää tämän tuotteen ominaisuuksista ja ominaisuuksista.

Miksi Turing Cooling AI BOX 2.0?

Turing Cooling AI Box käyttää reunaohjausta, tekoälyä ja big data -tekniikoita rakennuksen LVI-järjestelmän tehostamiseen, mikä edistää jäähdytyslaitoksen energiatehokkuusvallankumousta. Se voi ennustaa tarkasti jäähdytystarpeet historiallisten tietojen perusteella, saavuttaa täysin automatisoidun toiminnan ilman ihmisen väliintuloa ja ajoittaa älykkäästi laitteiden parametrit optimaalisen järjestelmän kokonaistehokkuuden saavuttamiseksi.

27-AI Box P ST80 XX 03711V

Käytä tekoälyä hankintahaasteiden ratkaisemiseen

Siemensin kattava tekoälytekniikka tuo keskeisiä tekoälyn kohokohtia kumppaneiden ratkaisuihin. Tekoäly auttaa parantamaan markkinoiden kilpailukykyä ja laajentamaan tehokkaasti yritysasiakasryhmiä, jolloin asiakashankinta ei enää ole päänsärkyä.

Viisi ydintoimintoa tehokkuuden parantamiseksi

Viidellä keskeisellä toiminnolla - topologian mallinnus, tietojen puhdistus ja viimeistely, kuormituksen ennustaminen, hybridifysiikka + tietomallit ja globaali optimointi - AI Box hyödyntää jäähdytyslaitosten energiansäästöpotentiaalia vaatimattomilla investoinneilla.

Nopea täytäntöönpano

Lyhennä huomattavasti toteutusjaksoa. Tekoälyjärjestelmän käyttöönotto ja käynnistäminen kestää vain 3 päivää. Aloita liiketoiminnan edistäminen nopeammin ja ota käyttöön energiaa säästäviä ratkaisuja nopeasti.

Keskeiset ominaisuudet

1:1 topologiamallinnus

Paikalla olevien laitteiden määrän, yhteyksien ja vastaavien suhteiden replikointi 1:1: 1. Tekoäly mukautuu jokaiseen projektiin sen sijaan, että antaisi yleisiä arvoja, mikä varmistaa, että kaikki tulosteet ovat suoritettavissa ja todella toteutettavissa paikan päällä.

27-ai-box-kyky-topologia-mallinnus-projektikohtaiseksi-promo-640x480

Hybridifysiikka ja tietomalli

AI Box ottaa käyttöön hybridifysiikan ja datapohjaisen mallin, joka kattaa 4 laitetyyppiä ja 5 ydinmallia, jotka sisältävät laitteen tehomallin ja jäähdytystornin lämmönvaihtomallin. Järjestelmä oppii jatkuvasti sopeutumaan ympäristön, kuormituksen ja laitteiden tehokkuuden dynaamisiin muutoksiin.

27-ai-laatikkokapasiteetti-hybridi-fysiikka-ja-datamalli-promo-640x480

Kuormituksen ennustaminen tunnilta

Tulevan kysynnän perusteella tekoäly optimoi parametrit etukäteen välttäen kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaa ja vähentäen tarpeetonta energiankulutusta.

27-ai-laatikkokapasiteetti-tuntitaso-kuormitusennustus-proaktiiviseen säätämiseen -edistämistä-640x480

Turvallisuusrajat samalla kun säästät energiaa

AI Boxia rajoittaa lähes 15 turvarajaa (veden lämpötila, taajuus ja paljon muuta). Se mukautuu 32 toimintatilaan (kiinteä/muuttuva taajuus) ilman vääriä energiansäästötietoja.

turing-jäähdytyslaatikko-ai-tasapainotus-turvallisuus- ja reaalienergiansäästö-promo-640x480

Tutustu muihin resursseihin ja niihin liittyviin tuotteisiin