Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi ei-kommunikoivat huonetermostaatit?

Siemensin kommunikoimattomat huonetermostaatit tarjoavat luotettavaa mukavuutta ja energiatehokkuutta kevyisiin liiketiloihin. Ne on suunniteltu nopeaan asennukseen ja joustavaan hallintaan, ja ne tukevat useita tunnistusvaihtoehtoja ja IAQ-sovelluksia jokaisen ympäristön optimoimiseksi.

Salkku:

  • Kaupallinen huonetermostaatti RDY2000
  • Puhallinkelatermostaatti RDG110U
  • Puhallinkelatermostaatti RDG160TU
  • VAV Termostaatti RDG400
An image of a digital tool interface for HVAC system integration with various icons and buttons.

Keskeiset edut

Vähennä energiakustannuksia

Kehittynyt ohjaus RDY2000:ssa, RDG110U:ssa, RDG160TU:ssa ja RDG400:ssa auttaa ylläpitämään tasaisia lämpötiloja ja vähentämään energiahävikkiä erilaisissa LVI-järjestelmissä.

Pidä matkustajat mukavina

Tarkka säätö minimoi kuumat ja kylmät kohdat, kun taas IAQ-vaihtoehdot takaavat terveemmät tilat toimisto-, ravintola- ja vähittäiskauppaympäristöihin.

Yksinkertaista asennusta ja käyttöönottoa

Yhtenäinen suunnittelu ja intuitiiviset käyttöliittymät koko tuotevalikoimassa mahdollistavat nopean asennuksen ja käyttöönoton vähentäen seisokkeja ja huoltokäyntejä.

Esitetyt ominaisuudet