Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi nopeavaikutteiset vaimentimen toimilaitteet?

OpenAirin pikavaikutteiset peltitoimilaitteet tarjoavat kahden sekunnin vasteen tarkan ilmavirran ja hengenturvallisuuden hallintaan kriittisissä tiloissa. Ne on suunniteltu 24 VAC/DC-toimintaan yleissignaaleilla ja täyskokoisella kaapeloinnilla, joten ne asennetaan nopeasti ja toimivat luotettavasti.Portfolio (nopeavaikutteinen sarja):

  • GAP — vikatilanne, 53 lb‑tuloa, kahden sekunnin käyttöaika, yleissignaalit
  • BKT — vikasietoinen, 53 lb‑tuuma, kahden sekunnin käyttöaika, yleissignaalit

Keskeiset edut

Nopeuta suojausta

Vastaa kahdessa sekunnissa huoneen paineistuksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi huupuissa ja muissa kriittisissä ympäristöissä.

Yksinkertaista asennusta

Käytä täysimittaista kaapelointia ja rakennetta, joka tukee nopeaa käyttöönottoa ja takaa luotettavan suorituskyvyn vaativissa tiloissa.

Laajenna hallinnan joustavuutta

Valitse vikasietoinen tai vikasietoinen käyttö kaksiasentoisilla, kelluvilla, 0—10 V, 2—10 V tai 4—20 mA signaaleilla saumatonta integrointia varten.

Esitetyt ominaisuudet