Skip to main content

HL-X-LAB™ tarjoaa H.Lüdi + Co. AG

H.Lüdi+Co. AG perustettiin vuonna 1927 mediatoimituksen ydinkomponenttien valmistajana ja kehittää järjestelmiä ja ratkaisuja nykyaikaisten, joustavien ja kestävien laboratorioiden rakentamiseen ja mediatoimitukseen. H.Lüdin tuotevalikoiman täysi modulaarisuus mahdollistaa kiinteistöjen laitteiden ja projektien kulun maksimaalisen joustavuuden. Mediakaton kehittäminen alkoi vuonna 1995 Media-Columns- ja Media-Connecting-Blocks -mallien alkuperäisellä suunnittelulla. Kaikkien Medias H.Lüdi + Co: n kehittäminen AG elää kestävää kehitystä omien ainutlaatuisten tuotteidensa energiatehokkuuden, kierrätettävyyden ja pitkäikäisyyden ansiosta. Ota yhteyttä Siemens Xcelerator -kumppaniin

Miksi The modular lab?

HL‑X‑LAB media ceiling: a modular overhead infrastructure delivering air, light, power, andgases from above. Designed for research, pharma, andadvanced labs, it enables flexible layouts and easy reconfiguration. It eliminates fixed installations, reduces downtime, lowers change costs, and simplifies complex coordination during construction and operation all while conserving energy trough its one of a kind ventilation.

Preference Project Image

Hyödyt

  • Modularity & Flexibility:
    • 80% Reduction in coordination efforts
    • 80% reduced changeover time
  • Sustainability & Efficiency:
    • 95% Component reusability
    • 70–90% Degree of prefabrication
  • Performance + Comfort & Indoor Climate:
    • 100% room ventilation comfort
    • 300 W/m² Heat dissipation
  • Time to Market & Smart Invest:
    • 50% Faster Installation time 
    • 45% better ventilation efficiency

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Modular and adaptabal laboratories

Spaces designed to easily change layout, equipment, and workflows as needs evolve. They support flexible research setups, reduce costly rebuilds, shorten changeover times, and enable continuous operation without disruption.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Edellytykset

3.2 meters room height