Spectrum Power Transmission Management on integroitu ohjelmistojärjestelmä sähkönsiirtoverkkojen hallintaan, organisointiin ja optimointiin. Se lisää sähkönsiirtoverkkojen tehokkuutta ja joustavuutta hyödyntämällä kaikkia saatavilla olevia tietoja älykkäästi ja virtaviivaisesti. Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen arvioinnin verkon tilasta, jonka avulla voit arvioida ja valita optimaaliset toimenpiteet verkon vakauden kannalta.
Spectrum Power Transmission Management on suunniteltu turvalliseksi, monikerroksisilla turvatoimenpiteillä, jotka perustuvat IEC 62443-3-3 -standardiin ja jatkuvalla ylläpidolla. Se integroituu saumattomasti IT-järjestelmiin kansainvälisten standardien mukaisesti. Spectrum Power -ominaisuuksia voidaan helposti laajentaa Gridscale X -moduuleilla tulevaisuuden joustavuuden takaamiseksi.