Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi VB1?

VB1-generaattorin switchgear on monipuolinen ratkaisu rinnakkaistuotantoyksiköihin, joita käytetään usein vesivoimalaitoksissa ja jälkiasennusprojekteissa. Voimalaitokset, joissa on useita generaattoreita tai apusyöttölaitteita, vaativat suurta kytkentäkapasiteettia ja tehokasta tilaa. VB1:n joustava, laajennettava modulaarinen konsepti ja kompakti muotoilu vastaavat näihin tarpeisiin. Mukauta VB1:n joustava, laajennettava modulaarinen konsepti erityistarpeisiisi ja tukee jopa 140 MW:n tehoa. Saavuta korkea henkilö- ja käyttöturvallisuus sisäisellä kaariluokituksellaan. Sen kompakti, huoltovapaa rakenne vähentää tilaa ja alentaa käyttökustannuksia.

Keskeiset edut

Optimoi useille generaattorijärjestelmille

Hallitse useita rinnakkaisia generaattorijärjestelmiä ja apusyöttölaitteita. Optimoi sähkönjakelu monimutkaisissa laitosasetuksissa järjestelmän kokonaistehokkuuden ja laitoksen toiminnan luotettavuuden parantamiseksi.

Saavuta joustavat ja mukautuvat asennukset

Toteuta laajennettava modulaarinen konsepti pienikokoisella, muokattavalla suunnittelulla. Asenna kytkinlaite sisä- tai ulkokäyttöön sopeutuen helposti työmaasi tarpeisiin ja tuleviin laajennustarpeisiin.

Vähennä käyttökustannuksia minimaalisella ylläpidolla

Hyödynnä huoltovapaata suunnittelua, joka vähentää säännöllisiä huoltotarpeita ja niihin liittyviä työvoimakustannuksia. Tämä alentaa kokonaiskustannuksia sähköjärjestelmän jatkuvan ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

ESITELTYJÄ OMINAISUUKSIA

Kompakti ja turvallinen: Tutustu etuihin

Käsittele korkeita nimellisvirtoja luotettavasti

Käytä nimellisvirtaa enintään 5 800 A, mikä takaa vankan suorituskyvyn vaativissa sähköntuotantosovelluksissa. Tarjoa vakaa ja tehokas virranjakelu järjestelmiisi jatkuvan toiminnan tukemiseksi.

Tyylikäs teollisuusgeneraattorin kytkinlaite, jossa on puhtaat linjat, jotka korostavat edistynyttä turvallisuutta ja sähköjärjestelmän suorituskykyä.

Varmista korkea henkilö- ja käyttöturvallisuus

Protect personals and Operations on suojattu sisäisellä kaariluokituksella aina IAC A FLR 72 kA 0,1 s asti. Tämä kaarivikatestattu rakenne takaa korkean käytettävyyden LSC 2A: lle ja suojaa infrastruktuuria ja henkilökuntaa.

Pumppattu varasto VB1.

Integroi erilaisiin liitäntämenetelmiin

Yhdistä saumattomasti kaapelin, väyläkanavan, kiinteän eristetyn virtakiskon (SIB) ja eristetyn vaiheittaisen virtakiskon (IPB) avulla. Integroi joustavasti erilaisiin laitoskokoonpanoihin ja jälkiasennusprojekteihin.

Katkaisijajärjestelmä, jossa on generaattorin kytkentätaulu ja erilaiset sähkökomponentit.

Tutustu resursseihin