Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi HB3?

HB3 on generaattorikytkinlaite, joka käyttää SF6-vapaata tyhjiökytkentätekniikkaa sovelluksiin jopa 400 MW:n voimalaitoksissa. Vähennä käyttökustannuksia huoltovapaalla tyhjiötekniikalla, joka kestää jopa 10 000 käyttöjaksoa. Se on maailman ensimmäinen ja ainutlaatuinen generaattorikytkinlaite, joka käyttää tätä tekniikkaa jopa 110 kA: n oikosulkuarvoihin.

Suunnitellessamme Siemens HB3 -generaattorin katkaisijaa, meillä oli aina yksi tavoite: tehdä siitä kaikin mahdollisin tavoin kestävämpi. Joten muokkasimme sen tekniikkaa, perustimme vastuullisen toimitusketjun hallinnan ja löysimme tavan korvata päästöt, joita emme voi vielä välttää.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin